Shows 39 product(s)
Regulacijski kombinirani ventil, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
FHV-FJVR VENTIL ZA TALNO OGREVANJE
Regulacijski kombinirani ventil, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar
FHV-A stenski set za talno ogrevanje za RA2000 glave
Regulacijski kombinirani ventil, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
FHV-R stenski set za talno ogrevanje za FJVR, okrogel
Regulacija talnega ogrevanja, Priključne omarice FH, 230 V, Izhodna napetost [V] AC: 230, Število kanalov: 8
CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24, Ožičeno 230V
Regulacija talnega ogrevanja, Priključne omarice FH, 230 V, Izhodna napetost [V] AC: 24, Število kanalov: 10
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Ožičeno 24V
Regulacija talnega ogrevanja, FH prostorski termostati, Prostorski termostat, 24 V, Standardno, Nadometni
FH-WT prostorski termostat, standardni, Ožičeno 24V
Regulacija talnega ogrevanja, FH prostorski termostati, Prostorski termostat, 24 V, Javno, Nadometni
FH-WP 24 V prostorski termostat, zaščita pred nepooblaščenim dostopom, Ožičeno 24V
Regulacija talnega ogrevanja, Danfoss Icon, Tipalo vlage, 24 V, Izhodna napetost [V] AC: 230
Tipalo rosišča CF-DS, Ožičeno 24V