Regulacija talnega ogrevanja, FH prostorski termostati, Prostorski termostat, 24 V, Javno, Nadometni

088H0023

FH-WP 24 V prostorski termostat, zaščita pred nepooblaščenim dostopom, Ožičeno 24V

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.088 Kilogram
Neto masa 0.088 Kilogram
Volume 0.268 Liter
EAN 5702420052984

 

Brezšumno preklapljanje Da
Description FH-WP 24 V prostorski termostat, zaščita pred nepooblaščenim dostopom
Dvojni način Ne
EU RoHS izjeme No
Frekvenčno območje [Hz] [Maks] 60 Hz
Frekvenčno območje [Hz] [Min] 50 Hz
Gumb za znižanje temperature Ne
Intervalni vklop ventila Ne
Kapacitivni dotik Ne
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Nadometno Da
Najv. število pogonov 2
Napajalna napetost [V] 24 V
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 30 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 6 °C
NC/NO NC
Omejitev temperature Da
Podometno Ne
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon na radiatorju Ne
Položaj droga Javno
Prilagodljivo učenje Ne
Primerno za 24V actuators
PWM Ne
Razred zaščite IP IP20
Regulacija temperature Da
Se prilega v stikalna okvirja Ne
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip FH Room Thermostats
Tip regulacije ogrevanja Prostorski termostat
Tipalo temperature tal omogočeno Ne
Toplotne povratne informacije Ne
Uporaba Tamperproof
Urniki Ne
Vgradnja Nadometni
Vhod za hlajenje Ne
Vhodni signal za odsotnost Ne
Vmesniki Ožičeno 24V
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom Da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality