Regulacija talnega ogrevanja, Danfoss Icon, Tipalo vlage, 24 V, Izhodna napetost [V] AC: 230

088U0251

Tipalo rosišča CF-DS, Ožičeno 24V

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.053 Kilogram
Neto masa 0.053 Kilogram
Volume 0.116 Liter
EAN 5702425081897

 

App regulacija omogočena Ne
Description Tipalo rosišča CF-DS
EU RoHS izjeme No
Izhodna napetost [V] AC 230 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Napajalna napetost [V] 24 V
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Primerno za Condensation protection
Razred zaščite IP IP40
Se prilega v stikalna okvirja Ne
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Danfoss Icon
Tip regulacije ogrevanja Tipalo vlage
Uporaba Manifold supply
Vgradnja Strappable
Vmesniki Ožičeno 24V
Število kanalov 0

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality