Regulacijski kombinirani ventil, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar

003L1001

FHV-A stenski set za talno ogrevanje za RA2000 glave

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.91 Kilogram
Neto masa 0.894 Kilogram
Volume 3.32 Liter
EAN 5702420037721

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 6 bar
Description FHV-A stenski set za talno ogrevanje za RA2000 glave
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 6 bar
Ime izdelka v dokumentu SCIP FHV-A and FHV-R
Količina v pakiranju 6 kos
Skupina izdelkov Regulating Combi Valve, FHV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 90 °C
Tip FHV-A
Uravnoteženi preizkusni tlak [bar] 10 bar
Velikost priključka 3/4
Ventilni priključki Danfoss RA
Vrednost kvs pretoka izpusta [m3/h] 0.8 m³/h
Št. dokumenta SCIP 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality