AU012DS, Kabel, 1 m, Industrijski paket

042N8696

Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP67

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.194 Kilogram
Neto masa 0.181 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702428054010

 

Barva Blue
Dodatki Solenoid coil accessories
Dolžina kabla [m] 1 m
Dolžina kabla [palcev] 40 in
Električni priključek Kabel
Električni priključek 3 core cable
Ime izdelka Solenoid coil
Ime programa delov EV220S
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] DC 12 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka vrste AU012DS
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] DC 12 W
Površina prevodnika [mm2] 3 x 0.75 mm2
Priključek tuljave Cable
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 100 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Skladnost EN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje LLC CDC TYSK
Supply voltage [V] DC 12 V
Tip AU012DS
Velikost pogona 9 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Številka rezervnega dela 042N7696

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality