Pressure operated water valves WVS - parts program

Shows 11 product(s)

016D5032

WVH, 1 1/4

Vrsta priključka: G, Vrednost Kv [m³/h]: 12.5, Uporablja se za izdelek: WVTS 32; WVS 32

016D5040

WVH, 1 1/2

Vrsta priključka: G, Vrednost Kv [m³/h]: 21, Uporablja se za izdelek: WVTS 40; WVS 40

016D5050

WVH

Vrednost Kv [m³/h]: 32, Uporablja se za izdelek: WVTS 50; WVS 50

016D5065

WVH, 2 1/2 in

Vrednost Kv [m³/h]: 45, Uporablja se za izdelek: WVS 65; WVTS 65

016D5080

WVH

Vrednost Kv [m³/h]: 80, Uporablja se za izdelek: WVS 80; WVTS 80

016D5100

WVH

Vrednost Kv [m³/h]: 125, Uporablja se za izdelek: WVS 100; WVTS 100

016D5150

WVH

Vrednost Kv [m³/h]: 32, Uporablja se za izdelek: WVTS 50; WVS 50

016D5165

WVH, 2 1/2 in

Vrednost Kv [m³/h]: 45, Uporablja se za izdelek: WVS 65; WVTS 65

Ogled: