WVS, 2.2 bar - 19 bar

016D1017

Razpon krmilnega tlaka [bar]: 2.2 - 19

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.706 Kilogram
Neto masa 0.704 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702422043010

 

Deli priloženi Control element
Spring housing
Dodatki Generic accessories
Hladilna sredstva R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Ime izdelka Pilot for water reg. valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP WV Valves
Ime programa delov WVS
Količina v pakiranju 12 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 26.4 bar
Maks. testni tlak (hlad.) [bar] 29 bar
Maks. testni tlak (hlad.) [psig] 420.6 psig
Možnost servisiranja Water valve spare parts
MWP (hladilna tekočina) [bar] 26.2 bar
MWP (hladilna tekočina) [psig] 380 psig
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R513A
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks] 19 bar
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min] 2.2 bar
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Maks] 257.6 psig
Razpon krmilnega tlaka [psig] [Min] 31.9 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Water regulating valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip WVS
Uporablja se za izdelek WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80
Velikost priključka (hladilna tekočina) 1/4 in - 6 mm
Več informacij For low pressure appl.
Vrsta priključka (hladilna tekočina) Flare/Weld nipple
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality