WVH, 1 1/4

016D5032

Vrsta priključka: G, Vrednost Kv [m³/h]: 12.5, Uporablja se za izdelek: WVTS 32; WVS 32

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.77 Kilogram
Neto masa 3.682 Kilogram
Volume 5.124 Liter
EAN 5702422042334

 

Deli priloženi Flange bolts
Flange gaskets
Screws for pilot valve
Valve body
Delnavelikosti šobe [in] 1 1/4 in
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.5 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 58 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 7.2 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 4 bar
Dodatki Generic accessories
Ime izdelka Valve body for water reg.valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP WV Valves
Ime programa delov WVS
WVTS
Količina v pakiranju 4 kos
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 16 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 232 psig
Material Cast iron
Medij Neutral media
Možnost servisiranja Water valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Priključek notranji/zunanji Notranji
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Water regulating valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 90 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -25 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 194 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -13 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tip WVH
Uporablja se za izdelek WVS 32
WVTS 32
Velikost priključka [in] 1 1/4
Velikost šobe [mm] 32 mm
Vrednost Kv [m³/h] 12.5 m³/h
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality