Ventilske postaje

Shows 531 product(s)

027L3000

ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard priključka: EN 10220

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3002

ICF 20-6-1RA, 25 mm, Standard priključka: EN 10220

Velikost priključka [mm]: 25, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3003

ICF 20-6-1RA, 32 mm, Standard priključka: EN 10220

Velikost priključka [mm]: 32, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3004

ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3005

ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3007

ICF 20-6-1RA, 25 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

Velikost priključka [mm]: 25, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3008

ICF 20-6-1RA, 32 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

Velikost priključka [mm]: 32, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3009

ICF 20-6-2RA, 20 mm, Standard priključka: EN 10220

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3011

ICF 20-6-2RA, 25 mm, Standard priključka: EN 10220

Velikost priključka [mm]: 25, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3012

ICF 20-6-2RA, 32 mm, Standard priključka: EN 10220

Velikost priključka [mm]: 32, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Ogled: