Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
027L3005 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard priključka: ASME B 16.11
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard priključka: ASME B 16.11
027L3005
Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|