ICF 20-6-2RA, 25 mm, Standard priključka: EN 10220

027L3011

Velikost priključka [mm]: 25, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 52.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Podatki o izdelku

Bruto masa 10.302 Kilogram
Neto masa 9.736 Kilogram
Volume 26.426 Liter
EAN 5702428240673

 

Dodatki ICF accessories
Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Ime datoteke UL odobritve REFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelka Valve station
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija II
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Modul 1 Stop valve
Modul 2 Filter
Modul 3 Solenoid valve
Modul 4 Manual opening
Modul 5 Manual regulating valve
Modul 6 Stop/check valve
Možnost servisiranja ICF spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Control Solution
Oprema Cap
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Postavitev stranskih vrat P2-P4-P5-P7-P9-P10
Površinski premaz Zn (TLP)
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Multifunction valves
Skupina tekočine 1
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip ICF 20-6-2RA
Velikost priključka [in] 1 in
Velikost priključka [mm] 25 mm
Velikost priključka stranskih vrat [in] 3/8 in
Vrsta kode ICF ICF-20-6-25DSXFXEXOXRANX62XX
Vrsta modula 1 ICFS 20
Vrsta modula 2 ICFF 20
Vrsta modula 3 ICFE 20
Vrsta modula 4 ICFO 20
Vrsta modula 5 ICFR 20A
Vrsta modula 6 ICFN 20
Vrsta priključka Butt weld
Vrsta priključka stranskih vrat G
Število stranskih vrat [kos] 6 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality