Obvodni ventili za transkritični plin

Shows 35 product(s)

027H1084

ICMTS 20 A33

Velikost odvodnega priključka [mm]: 25, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 0.2, Maks. delovni tlak [bar]: 140

027H1085

ICMTS 20A

Velikost odvodnega priključka [mm]: 25, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 0.6, Maks. delovni tlak [bar]: 140

027H1086

ICMTS 20B

Velikost odvodnega priključka [mm]: 25, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 2.4, Maks. delovni tlak [bar]: 140

027H1087

ICMTS 20C

Velikost odvodnega priključka [mm]: 25, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 4.6, Maks. delovni tlak [bar]: 140

027H1093

ICMTS 20B66

Velikost odvodnega priključka [mm]: 25, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 1.6, Maks. delovni tlak [bar]: 140

027H7185

CCM 40

Hladilna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Vrednost Kv [m³/h]: 4.87, Maks. delovni tlak [bar]: 90, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H7186

CCM 30

Hladilna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Vrednost Kv [m³/h]: 2.78, Maks. delovni tlak [bar]: 90, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H7187

CCM 20

Hladilna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Vrednost Kv [m³/h]: 1.85, Maks. delovni tlak [bar]: 90, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H7188

CCM 10

Hladilna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Vrednost Kv [m³/h]: 0.7, Maks. delovni tlak [bar]: 90, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H7200

CCMT 2

Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 0.17, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Ogled: