ICMTS 20B

027H1086

Velikost odvodnega priključka [mm]: 25, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 2.4, Maks. delovni tlak [bar]: 140

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.42 Kilogram
Neto masa 2.297 Kilogram
Volume 3.473 Liter
EAN 5702428237208

 

Delovanje ventila Direct
Dodatki ICAD accessories
ICM / ICS / ICLX accessories
Hladilna sredstva R744
Ime izdelka Motor operated valve
Ime programa delov ICMTS
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 140 bar
Maks. delovni tlak [psig] 2030 psig
Maksimalni OPD [bar] 90 bar
Maksimalni OPD [psig] 1305 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost ročnega upravljanja Via ICAD setting
Via Multifunction tool
Možnost servisiranja ICMTS spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Območje aplikacije Transcritical CO2 systems
Opis izdelka High press. exp. motor valve
Oznaka CE Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Expansion valves
Skupina tekočine 1
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip ICMTS 20B
Velikost dovodnega priključka [mm] 25 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 25 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1 in
Vrednost Cv [gal/min] 2.78 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 2.4 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Butt weld
Vrsta odvodnega priključka Butt weld
Vsebuje baterije No
Združljivi krmilniki Danfoss EKC 326A
Čas odpiranja/zapiranja [s] 3 s

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality