CCM 20

027H7187

Hladilna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Vrednost Kv [m³/h]: 1.85, Maks. delovni tlak [bar]: 90, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.184 Kilogram
Neto masa 2.062 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428375726

 

Dodatki Electric valve accessories
Hladilna sredstva R134a
R404A
R449A
R744
Ime izdelka Electric regulating valve
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 90 bar
Maks. delovni tlak [psig] 1305 psig
Maksimalni OPD [bar] 50 bar
Maksimalni OPD [psig] 725 psig
Možnost servisiranja Electric valve spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Electric Expansion Valve
Oznaka UL Yes
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar] 50 bar
Razpon nastavitve tlačne razlike [psi] 725 psi
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje LLC CDC TYSK
cURus
Standard priključka EN10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 60 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 140 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip CCM 20
UL approved refrigerants R134a
R744
Velikost spajkanega priključka [in] 7/8 in
Velikost varjenega priključka [in] 3/4 in
Vrednost Cv [gal/min] 1.86 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 1.85 m³/h
Vrsta priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 99c85dea-22ce-43ef-878d-3aa1d9aabe41

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality