NRV and NRVH piston type check valves are designed for installation in commercial refrigerating systems and in residential or industrial air conditioning plants. They are used to control the unidirectional flow of refrigerant so as to prevent backflow.
Shows 92 product(s)
NRVH 35s, Maks. delovni tlak [bar]: 46
Velikost dovoda [mm]: 35, Velikost odvoda [mm]: 35.00, Oblika pakiranja: Industrijski paket
NRVH 22s, Maks. delovni tlak [bar]: 46
Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 22.00, Oblika pakiranja: Industrijski paket
NRVH 28s, Maks. delovni tlak [bar]: 46
Velikost dovoda [mm]: 28, Velikost odvoda [mm]: 28.00, Oblika pakiranja: Industrijski paket
NRV 22s, Maks. delovni tlak [bar]: 46
Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 22.00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje
NRV 28s, Maks. delovni tlak [bar]: 46
Velikost dovoda [mm]: 28, Velikost odvoda [mm]: 28.00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje
NRV 35s, Maks. delovni tlak [bar]: 46
Velikost dovoda [mm]: 35, Velikost odvoda [mm]: 35.00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje
NRV 35s, Maks. delovni tlak [bar]: 46
Velikost dovoda [mm]: 42, Velikost odvoda [mm]: 42.00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje
NRVH 22s, Maks. delovni tlak [bar]: 46
Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 22.00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje