Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
020-1032 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
NRVH 22s, Maks. delovni tlak [bar]: 46
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![NRVH 22s, Maks. delovni tlak [bar]: 46 NRVH 22s, Maks. delovni tlak [bar]: 46](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/352646/ID325230034267-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
![NRVH 22s, Maks. delovni tlak [bar]: 46 NRVH 22s, Maks. delovni tlak [bar]: 46](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/352646/ID325230034267-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
NRVH 22s, Maks. delovni tlak [bar]: 46
020-1032
Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 22.00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|