NRVH 28s, Maks. delovni tlak [bar]: 46

020-0131

Velikost dovoda [mm]: 28, Velikost odvoda [mm]: 28.00, Oblika pakiranja: Industrijski paket

Detaily produktu

Bruto masa 1.307 Kilogram
Neto masa 1.262 Kilogram
Volume 1.87 Liter
EAN 5702428246897

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Chladiva schválená UL R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Jméno souboru schválení UL VENTIL 53R0
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 12 kos
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Konstrukcija Piston
Kv - hodnota [m³/h] 16.5 m³/h
Maks. delovni tlak [bar] 46 bar
Maks. delovni tlak [psig] 667 psig
Material Medenina
Material priključkov Baker
Minimalni padec tlaka [bar] 0.3 bar
Minimalni padec tlaka [psi] 4.3 psi
Nazivna zmog. kond., pok. tekoč. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nazivna zmog. kond., pok. tekoč. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Nazivna zmog. kond., vroči plin [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nazivna zmog. kond., vroči plin [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Název produktu Zpětný ventil
Oblika pakiranja Industrijski paket
Produktová skupina Check valves
SCIP dossier no. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina tekočine 1
2
Smer Angleway
Smer pretoka Single-flow
Soglasje C UL US LISTED
EAC
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 140 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 285 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Totožný výrobek 020-1033
Typ NRVH 28s
UL evaluated Yes
Velikost dovoda [mm] 28 mm
Vrednost Cv [gal/min] 19.07 gal/min
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Výstup - rozměr [mm] 28 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality