Shows 6 product(s)
ICMTS 20 A33
Velikost odvodnega priključka [mm]: 25, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 0.2, Maks. delovni tlak [bar]: 140
ICMTS 20A
Velikost odvodnega priključka [mm]: 25, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 0.6, Maks. delovni tlak [bar]: 140
ICMTS 20B
Velikost odvodnega priključka [mm]: 25, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 2.4, Maks. delovni tlak [bar]: 140
ICMTS 20C
Velikost odvodnega priključka [mm]: 25, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 4.6, Maks. delovni tlak [bar]: 140
ICMTS 20B66
Velikost odvodnega priključka [mm]: 25, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 1.6, Maks. delovni tlak [bar]: 140
Actuator, ICAD 600A-TS
Tip: ICAD 600A-TS, Uporablja se za izdelek: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33