Actuator, ICAD 600A-TS

027H9123

Tip: ICAD 600A-TS, Uporablja se za izdelek: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.713 Kilogram
Neto masa 1.283 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428898690

 

Analogna vhodna napetost opcijsko [V] d.c (2) [maks.] 10 V
Analogna vhodna napetost opcijsko [V] d.c (2) [min.] 2 V
Analogni vhodni tok opcijsko [mA] (2) [maks.] 20 mA
Analogni vhodni tok opcijsko [mA] (2) [min.] 4 mA
Delovanje ventila Modulating;ON/OFF
Dig. Izhod-zunanje napajanje [V] d.c [Maks] 24 V
Dig. Izhod-zunanje napajanje [V] d.c [Min] 5 V
Digital outputs (DO) [pc] 3 kos
Digitalni izhod – maksimalna obremenitev [mA] 50 mA
Digitalni izhod – obremenitev [Ohm] 50
Dodatki ICAD accessories
Enclosure rating Nema (~) 6
Funkcija Digital output
Ime datoteke UL odobritve REFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelka Actuator
Ime programa delov ICMTS
Količina v pakiranju 1 kos
Možnosti analognih izhodov [mA] (2) [maks.] 20 mA
Možnosti analognih izhodov [mA] (2) [min.] 4 mA
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Obremenitev napajalne napetosti [A] 1.2 A
Obremenitvena analogna vhodna napetost [Ohm] 10000
Obremenitveni analogni izhod, maksimalen [Ohm] 250
Obremenitveni analogni vhodni tok [Ohm] 200
Opis izdelka Actuator
Output configuration NPN Transistor
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -22 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Skupno število korakov 250 (full steps)
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 50 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -22 °F
Tip ICAD 600A-TS
Toleranca napajalne napetosti [%] [Maks] 10 %
Toleranca napajalne napetosti [%] [Min] -15 %
Uporablja se za izdelek ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
Vrsta motorja Digital stepper mortor
Vrsta zaslona LCD
Zaščita ohišja IP IP67
Združljivi krmilniki Danfoss EKC 326A

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality