Shows 74 product(s)
REG-SA 10
Velikost odvodnega priključka [mm]: 10, Velikost dovodnega priključka [mm]: 10, Vrednost Kv [m³/h]: 0.15, Maks. delovni tlak [bar]: 52
REG-SB 10
Velikost odvodnega priključka [mm]: 10, Velikost dovodnega priključka [mm]: 10, Vrednost Kv [m³/h]: 0.6, Maks. delovni tlak [bar]: 52
REG-SA 10
Velikost odvodnega priključka [mm]: 10, Velikost dovodnega priključka [mm]: 10, Vrednost Kv [m³/h]: 0.15, Maks. delovni tlak [bar]: 52
REG-SB 10
Velikost odvodnega priključka [mm]: 10, Velikost dovodnega priključka [mm]: 10, Vrednost Kv [m³/h]: 0.6, Maks. delovni tlak [bar]: 52
REG-SA 10
Velikost odvodnega priključka [mm]: 10, Velikost dovodnega priključka [mm]: 10, Vrednost Kv [m³/h]: 0.15, Maks. delovni tlak [bar]: 52
REG-SA 15
Velikost odvodnega priključka [mm]: 15, Velikost dovodnega priključka [mm]: 15, Vrednost Kv [m³/h]: 1.5, Maks. delovni tlak [bar]: 52
REG-SB 15
Velikost odvodnega priključka [mm]: 15, Velikost dovodnega priključka [mm]: 15, Vrednost Kv [m³/h]: 5, Maks. delovni tlak [bar]: 52
REG-SB 15
Velikost odvodnega priključka [mm]: 15, Velikost dovodnega priključka [mm]: 15, Vrsta dovodnega priključka: NPT, Vrsta odvodnega priključka: NPT, Vrednost Kv [m³/h]: 5, Maks. delovni tlak [bar]: 52
REG-SA 15
Velikost odvodnega priključka [mm]: 15, Velikost dovodnega priključka [mm]: 15, Vrednost Kv [m³/h]: 1.5, Maks. delovni tlak [bar]: 52
REG-SB 15
Velikost odvodnega priključka [mm]: 15, Velikost dovodnega priključka [mm]: 15, Vrednost Kv [m³/h]: 5, Maks. delovni tlak [bar]: 52