Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
148B5207 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
REG-SB 15
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
REG-SB 15
148B5207
Velikost odvodnega priključka [mm]: 15.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 15.0, Vrsta dovodnega priključka: NPT, Vrsta odvodnega priključka: NPT, Vrednost Kv [m³/h]: 5.000, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0