REG-SA 10

148B5104

Velikost odvodnega priključka [mm]: 10, Velikost dovodnega priključka [mm]: 10, Vrednost Kv [m³/h]: 0.15, Maks. delovni tlak [bar]: 52

Product details

Bruto masa 0.702 Kilogram
Neto masa 0.55 Kilogram
Volume 1.773 Liter
EAN 5702428472258

 

Brand SVL Flexline
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Colour Paint Reddish brown
Contain batteries No
Dodatki SVL Flexline accessories
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grlo Standard
Ime programa delov REG-SA / REG-SB
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja SVL Flexline spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Hand Regulating Valve
Oprema Cap
Outlet connection size [in] 3/8 in
Površina toka [in2] 0.004 in²
Površina toka [mm2] 3 mm²
Product group Shut-off and regulating valves
Product Name Description Hand operated regulating valve
Različica ventila Standard version
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
SCIP dossier no. 33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP dossier product name REG-SA REG-SB
Skupina tekočine 1
2
Smer Straightway
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Type REG-SA 10
Velikost dovodnega priključka [mm] 10 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/8 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 10 mm
Vrednost Cv [gal/min] 0.17 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.15 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Butt weld
Vrsta odvodnega priključka Butt weld

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality