Thermostat, B0

077B0021

Tip: B0, Vklopgretja [°C]: -2, Izklop gretja [°C]: -11, Začetek hlajenja [°C]: -9.7, Konec hlajenja [°C]: -21, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1000

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.087 Kilogram
Neto masa 0.077 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424000592

 

Dolžina kapilarne cevke [mm] 1000 mm
Ime izdelka Thermostat
Izklop gretja [°C] -11 °C
Količina v pakiranju 100 kos
Konec hlajenja [°C] -21 °C
Nastavljeno na tlak [mm Hg] 760 mmHg
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste Standard thermostat
Podvržen (uredbi) OEEO No
Položaj za nastavitev Warm
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Mechanical cold controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Terminali 6,3 x 0,8 mm All
Tip B0
Uporablja se za izdelek Refrigerators
Vklopgretja [°C] -2 °C
Vsebuje baterije No
Začetek hlajenja [°C] -9.7 °C

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality