Thermostat, B0

077B0033

Tip: B0, Vklopgretja [°C]: 2.5, Izklop gretja [°C]: -5, Začetek hlajenja [°C]: -13.5, Konec hlajenja [°C]: -24.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.088 Kilogram
Neto masa 0.083 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424004125

 

Dolžina kapilarne cevke [mm] 1200 mm
Ime izdelka Thermostat
Izklop gretja [°C] -5 °C
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 100 kos
Konec hlajenja [°C] -24.5 °C
Nastavljeno na tlak [mm Hg] 760 mmHg
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste Standard thermostat
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Položaj za nastavitev Warm
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Mechanical cold controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Terminali 6,3 x 0,8 mm All
Tip B0
Uporablja se za izdelek Refrigerators
Vklop gretja [°C] 2.5 °C
Vsebuje baterije No
Začetek hlajenja [°C] -13.5 °C

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality