Thermostat, B0

077B0155

Tip: B0, Vklopgretja [°C]: 10.5, Izklop gretja [°C]: 5.2, Začetek hlajenja [°C]: -1, Konec hlajenja [°C]: -8.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.103 Kilogram
Neto masa 0.098 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424000615

 

Dolžina kapilarne cevke [mm] 2000 mm
Ime izdelka Thermostat
Izklop gretja [°C] 5.2 °C
Količina v pakiranju 80 kos
Konec hlajenja [°C] -8.5 °C
Nastavljeno na tlak [mm Hg] 760 mmHg
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste Standard thermostat
Podvržen (uredbi) OEEO No
Položaj za nastavitev Cold
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Mechanical cold controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje BEAB
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Terminali 6,3 x 0,8 mm All
Tip B0
Uporablja se za izdelek Bottle coolers
Vklopgretja [°C] 10.5 °C
Vsebuje baterije No
Začetek hlajenja [°C] -1 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality