Prikaži več
UT

Shows 4 product(s)

060H1701

UT 72

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 30, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP20

060H1702

UT 73

Temperaturni razpon [°C]: 2 - 40, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP20

060H1705

UT 72

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 30, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 3000, Zaščitaohišja IP: IP20

060H1706

UT 72

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 30, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP20