UT 72

060H1701

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 30, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščita ohišja IP: IP20

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.238 Kilogram
Neto masa 0.005 Kilogram
Volume 1.072 Liter
EAN 5702428567091

 

China RoHS compliance Yes
Diferencial (FS) [K] 3 K
Dodatki Switches accessories
Dolžina kapilarne cevke [mm] 2000 mm
Električni priključek Clamps Terminal screws
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 24 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C] 80 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 176 °F
Material kapilarne cevke Copper
Metoda vgradnje Wall
Moč kontakta AC15=1 A, 250 V
AC1=16 A, 250 V
AC3=7,5 A, 250 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Thermostat
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 130 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -22 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Soglasje CE
EAC
EMCD
LVD
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 30 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 85 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -22 °F
Tip UT 72
UK RoHS compliance Yes
Velikost tipala (Ø x D) [in] 15/64 x 4 44/64 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 6 x 119 mm
Zaščita ohišja IP IP20

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality