UT 73
060H1702
Temperaturni razpon [°C]: 2 - 40, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščita ohišja IP: IP20
Temperaturni razpon [°C]: 2 - 40, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščita ohišja IP: IP20
Bruto masa | 0.237 Kilogram |
Neto masa | 0.104 Kilogram |
Volume | 1.095 Liter |
EAN | 5702428567107 |
Bruto masa | 0.237 Kilogram |
Neto masa | 0.104 Kilogram |
Volume | 1.095 Liter |
EAN | 5702428567107 |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencial (FS) [K] | 3 K |
Dodatki | Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
Električni priključek | Clamps Terminal screws |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 24 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 80 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 176 °F |
Material kapilarne cevke | Copper |
Metoda vgradnje | Wall |
Moč kontakta |
AC15=1 A, 250 V AC1=16 A, 250 V AC3=7,5 A, 250 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Product Name Description | Thermostat |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 55 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -30 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 130 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -22 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Soglasje |
CE EAC EMCD LVD RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 40 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | 2 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 105 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | 36 °F |
Tip | UT 73 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 6 x 119 mm |
Zaščita ohišja IP | IP20 |
China RoHS compliance | Yes |
Diferencial (FS) [K] | 3 K |
Dodatki | Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
Električni priključek | Clamps Terminal screws |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 24 kos |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 80 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 176 °F |
Material kapilarne cevke | Copper |
Metoda vgradnje | Wall |
Moč kontakta |
AC15=1 A, 250 V AC1=16 A, 250 V AC3=7,5 A, 250 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Product Name Description | Thermostat |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 55 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -30 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 130 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -22 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Soglasje |
CE EAC EMCD LVD RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 40 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | 2 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 105 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | 36 °F |
Tip | UT 73 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost tipala (Ø x D) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] | 6 x 119 mm |
Zaščita ohišja IP | IP20 |