Prikaži več
KP

Shows 58 product(s)

060L110066

KP61

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP30

060L110166

KP61

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 5000, Zaščitaohišja IP: IP30

060L110266

KP61

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 13, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP30

060L110366

KP61

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP30

060L110466

KP61

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 5000, Zaščitaohišja IP: IP30

060L110566

KP61

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP30

060L110666

KP62

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Zaščitaohišja IP: IP30

060L110766

KP63

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 10, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP30

060L110866

KP63

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 10, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP30

060L111066

KP62

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Zaščitaohišja IP: IP30

Ogled: