KP62

060L111066

Temperaturni razpon [°C]: -30 - 15, Funkcija kontakta: SPDT, Zaščita ohišja IP: IP30

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.514 Kilogram
Neto masa 0.446 Kilogram
Volume 1.277 Liter
EAN 5702428014847

 

China RoHS compliance Yes
Deli priloženi Wall bracket
Dodatki Switches accessories
Električni priključek Rubber cable gland
Električni spec. standard EN 60947-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating Nema (~) 1
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime datoteke UL odobritve E31024
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 32 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C] 80 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 176 °F
Moč kontakta AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Thermostat
Oprema Top plate
µ stop
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Thermostat
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks] 8 K
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min] 2 K
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] 8 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] 2 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] 20 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] 5 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] 20 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] 5 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 150 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 15 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 59 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -22 °F
Tip KP62
UK RoHS compliance Yes
Velikost električnega priključka 6-14 mm
Velikost tipala (Ø x D) [in] 1 x 3 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 25 x 78 mm
Vrsta diferenciala Adjustable
Vrsta polnjenja Adsorption
Vrsta tipala Room sensor
Zaščita ohišja IP IP30
Št. dokumenta SCIP be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality