KP63

060L110866

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 10, Funkcija kontakta: SPDT, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000, Zaščitaohišja IP: IP30

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.432 Kilogram
Neto masa 0.366 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428014557

 

Dodatki Switches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 78 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 2000 mm
Električni priključek Rubber cable gland
Električni spec. standard EN 60947-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating Nema (~) 1
EU RoHS izjeme No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime datoteke UL odobritve E31024
Ime izdelka Thermostat
Količina v pakiranju 32 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C] 120 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 248 °F
Moč kontakta AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Thermostat
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Maks] 8 K
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [K] [Min] 2.7 K
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Maks] 8 °C
Razlika @ Nastavitev maksimalnega območja [°C] [Min] 2.7 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Maks] 70 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [K] [Min] 10 K
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Maks] 70 °C
Razlika @ Nastavitev minimalnega območja [°C] [Min] 10 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 150 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z drugimi RoHS Saudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 14 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip KP63
Velikost električnega priključka 6-14 mm
Velikost tipala (Ø x D) [in] 3/8 x 2 3/4 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 9.5 x 70 mm
Vrsta diferenciala Adjustable
Vrsta polnjenja Vapour
Vrsta tipala Remote air coil
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP30
Št. dokumenta SCIP be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality