ICMTS 50/80 and ICAD 600A-TS

Shows 6 product(s)

027H9123

Actuator, ICAD 600A-TS

Tip: ICAD 600A-TS, Uporablja se za izdelek: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

148B5861

SVL-140B 50, Maks. delovni tlak [bar]: 140

Ime programa delov: ICMTS, Velikost dovodnega priključka [mm]: 50, Velikost odvodnega priključka [mm]: 50

148B5862

SVL-140B 50, Maks. delovni tlak [bar]: 140

Ime programa delov: ICMTS, Velikost dovodnega priključka [mm]: 50, Velikost odvodnega priključka [mm]: 50

148B6861

SVL-140B 50, Maks. delovni tlak [bar]: 140

Ime programa delov: ICMTS, Standard priključka: EN 1254-5; ASME B16.50, Velikost dovodnega priključka [mm]: 54, Velikost odvodnega priključka [mm]: 54

148B6862

SVL-140B 50, Maks. delovni tlak [bar]: 140

Ime programa delov: ICMTS, Standard priključka: EN 1254-5; ASME B16.50, Velikost dovodnega priključka [mm]: 54, Velikost odvodnega priključka [mm]: 54

Ogled: