Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
148B6861 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
SVL-140B 50, Maks. delovni tlak [bar]: 140
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![SVL-140B 50, Maks. delovni tlak [bar]: 140 SVL-140B 50, Maks. delovni tlak [bar]: 140](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/357097/ID471545740257-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![SVL-140B 50, Maks. delovni tlak [bar]: 140 SVL-140B 50, Maks. delovni tlak [bar]: 140](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/357097/ID471545740257-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
SVL-140B 50, Maks. delovni tlak [bar]: 140
148B6861
Ime programa delov: ICMTS, Standard priključka: EN 1254-5; ASME B16.50, Velikost dovodnega priključka [mm]: 54, Velikost odvodnega priključka [mm]: 54
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|