SVL-140B 50, Maks. delovni tlak [bar]: 140

148B6862

Ime programa delov: ICMTS, Standard priključka: EN 1254-5; ASME B16.50, Velikost dovodnega priključka [mm]: 54, Velikost odvodnega priključka [mm]: 54

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.25 Kilogram
Neto masa 4.8 Kilogram
Volume 7.259 Liter
EAN 5715162515976

 

Dodatki SVL Flexline accessories
Hladilna sredstva R744
Ime izdelka Multifunction valve body
Ime programa delov ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija I
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 140 bar
Maks. delovni tlak [psig] 2030 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja SVL Flexline spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Valve house
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Skupina izdelkov Multifunction valves
Skupina tekočine 2
Smer Straightway
Smer pretoka Single-flow
Soglasje CE
UKCA
C UL US LISTED
Standard priključka ASME B16.50
EN 1254-5
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip SVL-140B 50
Uporablja se za izdelek ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
Velikost dovodnega priključka [mm] 54 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 2 1/8 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 54 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 2 1/8 in
Vrsta dovodnega priključka Brazed
Vrsta odvodnega priključka Brazed
Vsebuje baterije No
Znamka SVL Flexline

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality