Unlike many other manufacturers of floor heating manifolds offering ready-mounted manifold sets, we offer a wide range of high-quality components to make one yourself. This way you can choose the components based on requirements and establish the best possible manifold suited for the job.
Visar 55 produkt(er)
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 2, 10 bar
Förgreningsrör 2+2 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 3, 10 bar
Förgreningsrör 3+3 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 4, 10 bar
Förgreningsrör 4+4 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 5, 10 bar
Förgreningsrör 5+5 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 6, 10 bar
Förgreningsrör 6+6 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 7, 10 bar
Förgreningsrör 7+7 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 8, 10 bar
Förgreningsrör 8+8 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 9, 10 bar
Förgreningsrör 9+9 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 10, 10 bar
Förgreningsrör 10+10 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 11, 10 bar
Förgreningsrör 11+11 Danfoss BIV