Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 7, 10 bar

088U0507

RSK: 5386622

Förgreningsrör 7+7 Danfoss BIV

Produktinformation

Bruttovikt 4.07 Kilogram
Nettovikt 4.02 Kilogram
Volym 3.867 Liter
EAN 5702420080864

 

Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] 7
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Avluftningsventil Ingår ej
China RoHS compliance Out of scope
Description Förgreningsrör 7+7 Danfoss BIV
Differenstryck [bar] [Max] 0.6 bar
Drifttemperatur [°C] [Max] 90 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesmätare Nej
Flödestemperatur [°C] [Max] 90 °C
Förinställning Ja
Material Mässing
Produktgrupp Manifold & Manifold Kits
SCIP ID nr 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP-dokumentproduktnamn Manifold x+x Danfoss BIV
Testtryck [bar] 16 bar
Typ Manifold FHF
Ventilanslutning Danfoss RA