Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 5, 10 bar

088U0505

RSK: 5386620

Förgreningsrör 5+5 Danfoss BIV

Produktinformation

Bruttovikt 3 Kilogram
Nettovikt 3 Kilogram
Volym 2.624 Liter
EAN 5702420080840

 

Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] 5
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Avluftningsventil Ingår ej
China RoHS compliance Out of scope
Description Förgreningsrör 5+5 Danfoss BIV
Differenstryck [bar] [Max] 0.6 bar
Drifttemperatur [°C] [Max] 90 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesmätare Nej
Flödestemperatur [°C] [Max] 90 °C
Förinställning Ja
Material Mässing
Produktgrupp Manifold & Manifold Kits
SCIP ID nr 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP-dokumentproduktnamn Manifold x+x Danfoss BIV
Testtryck [bar] 16 bar
Typ Manifold FHF
Ventilanslutning Danfoss RA