The Manifold FHF is used for controlling water flow in under floor heating systems. Each tube of the floor heating system is connected to the manifold, thus making it possible to control water flow or heat supply to each room in the building individually.
Visar 22 produkt(er)
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 2, 10 bar
Förgreningsrör 2+2 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 3, 10 bar
Förgreningsrör 3+3 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 4, 10 bar
Förgreningsrör 4+4 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 5, 10 bar
Förgreningsrör 5+5 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 6, 10 bar
Förgreningsrör 6+6 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 7, 10 bar
Förgreningsrör 7+7 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 8, 10 bar
Förgreningsrör 8+8 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 9, 10 bar
Förgreningsrör 9+9 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 10, 10 bar
Förgreningsrör 10+10 Danfoss BIV
Förgreningsrör FHF, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 11, 10 bar
Förgreningsrör 11+11 Danfoss BIV