Visar 15 produkt(er)

084Z5114

MBT 9110, 0 °C - 150 °C

Transm. typ: Standard, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

084Z5190

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Transm. typ: Standard, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

084Z6000

MBT 9110, -50 °C - 200 °C

Transm. typ: Standard, högt lock, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

084Z6135

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Transm. typ: Standard i låda, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

084Z6207

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Transm. typ: Standard, högt lock, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

084Z7164

MBT 9110, -10 °C - 100 °C

Transm. typ: STANDARD EEX, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

084Z8115

MBT 9110, -50 °C - 50 °C

Transm. typ: Standard i låda, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

084Z8117

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Transm. typ: Standard i låda, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

084Z8118

MBT 9110, -10 °C - 150 °C

Transm. typ: Standard i låda, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

084Z8119

MBT 9110, 0 °C - 250 °C

Transm. typ: Standard i låda, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

Visa: