MBT 9110, 0 °C - 600 °C

084Z6207

Transm. typ: Standard, högt lock, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

Produktinformation

Bruttovikt 0.144 Kilogram
Nettovikt 0.115 Kilogram
Volym 0.553 Liter
EAN 5702423133864

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 plintar
Elektrisk anslutning Utgång 2 kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelementtyp Pt
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Kapslingsgrad IP IP54
Omgivningstemp. max 185 °F
Omgivningtemp. max 85 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperature transmitter
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP ID nr a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP-dokumentproduktnamn MBT 9110
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturområde [°C] [Max] 850 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -200 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 1562 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -328 °F
Transm. typ Standard, högt lock
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] 600 °C
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] 0 °C
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] 1112 °F
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] 32 °F
Typ MBT 9110
Typbeteckning MBT 9110-000B-A160
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA