MBT 9110, -50 °C - 50 °C

084Z8115

Transm. typ: Standard i låda, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

Produktinformation

Bruttovikt 0.677 Kilogram
Nettovikt 0.394 Kilogram
Volym 2.518 Liter
EAN 5702423098675

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
Antal plintar [st] 2 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 plintar
Elektrisk anslutning Utgång 2 kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelementtyp Pt
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Kapslingsgrad IP IP54
Ledningar [st] 3 antal
Omgivningstemp. max 185 °F
Omgivningtemp. max 85 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperature transmitter
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP ID nr a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP-dokumentproduktnamn MBT 9110
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturområde [°C] [Max] 850 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -200 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 1562 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -328 °F
Termokoppel N/A
Transm. typ Standard i låda
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] 50 °C
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] -50 °C
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] 122 °F
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 9110
Typbeteckning MBT 9110-000B-D405
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA