MBT 9110, -10 °C - 100 °C

084Z7164

Transm. typ: STANDARD EEX, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.097 Kilogram
Bага нетто 0.041 Kilogram
Об'єм 0.553 Liter
EAN 5702423192168

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC [max] 30 В
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 В
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Діапазон температури [°C] [макс.] 850 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -200 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 1562 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -328 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 100 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] -10 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] 14 °F
Електричне підключення Вихід, 2 дроти
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP00
Кількість на формат упаковки 6 шт.
Назва виробу в досьє SCIP MBT 9110
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 9110-000B-L210
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2 клеми
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 60 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 140 °F
Термопара N/A
Тип MBT 9110
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика СТАНДАРТ EEX
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality