Visar 558 produkt(er)
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
380–500 V AC 460 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 10, INU
Andra alternativ enligt modellkod
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
525–690 V AC (640–1100 V DC) 1030 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 13, INU
Andra alternativ enligt modellkod
NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNE
NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
525–690 V AC (640–1100 V DC) 325 AIP00
Grafisk panel
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Ryska
Kapsling 10, INU
Andra alternativ enligt modellkod
NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
380–500 V AC 261 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: B1-kort i kortplats D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 09, INU
Andra alternativ enligt modellkod
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
380–500 V AC 261 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 09, INU
Andra alternativ enligt modellkod
NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
380–500 V AC 1150 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 13, INU
Andra alternativ enligt modellkod
NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 22 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 05
Andra alternativ enligt modellkod
NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
525–690 V AC (640–1100 V DC) 325 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: CAN-buss (galva. bortkoppling)
Manual: Engelska
Kapsling 10, INU
Andra alternativ enligt modellkod
NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 105 AIP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 07
Andra alternativ enligt modellkod
NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 205 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 08
Andra alternativ enligt modellkod