NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

132H7352

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 22 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 05

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 9.1 Kilogram
Nettovikt 8.1 Kilogram
EAN 5714853364954

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0022 22 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLM Genomföring (metr.)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C D7 (D7)Ledn.spänningsmätn.
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DQCK Användarhandbok (snabbguide)
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +MASG (GC) Licens för nätomriktare
Tillämpning +ARFIFF03 Nätomriktare NXA,NXI,NXP
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR05 Kapsling 05
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-002255
Typkod del 2 -000041593
Försäljningstext FR0500225-5H FR0500225-5H
Modellkod01 NXP00225-A5H1SSV-
Modellkod02 A1A2D700EA+QGLM
Modellkod03 +MASG
Modellkod04 +ARFIFF03
Calculated Net Weight [kg] 8.1
Calculated Gross Weight [kg] 9.1
Motoreffekt låg överbel. [kW] 11 11
Motoreffekt hög överbel. [kW] 7,5 7,5
Mått BxHxD [mm] 144X417X214 144X417X214
Kontinuerlig ström (NO) [A] 23 23
Kontinuerlig ström (HO) [A] 16 16
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod 7DP-002255 7DP-002255
kontrollera om fullständig OK OK
Salescode part 2 A1A2D700EA+QGLM
STAT NO 18115
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D801 D801
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality