NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

132H1701

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
380–500 V AC 460 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 10, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 101 Kilogram
Nettovikt 100 Kilogram
EAN 5714853304158

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXA AFE-enhet (Active Front-End)
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0460 460 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning 2 AFE-modul utan LCL
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSNT Utan emballage
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Tillvalskortplats C D7 (D7)Ledn.spänningsmätn.
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Språkpaket för firmware +FL23 UK,UK,DE,FR,IT: Västeuropa II
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +MASG (GC) Licens för nätomriktare
Tillämpning +ARFIFF03 Nätomriktare NXA,NXI,NXP
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö +GABV Bureau Veritas
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FI10 Kapsling 10, INU
Underordn. gruppidentifiering +SPXV (+SPXV)Sub-konfig. för VEO
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DA-046050
Typkod del 2 -000029276
Försäljningstext FI1004605-0T FI1004605-0T
Modellkod01 NXA04605-A0T02SG-
Modellkod02 A1A3D700E9
Modellkod03 +FL23+MASG
Modellkod04 +ARFIFF03+GSNT
Modellkod05 +GABV
Modellkod06 +SPXV
Calculated Net Weight [kg] 97
Calculated Gross Weight [kg] 98
Motoreffekt låg överbel. [kW] 309 309
Motoreffekt hög överbel. [kW] 258 258
Mått BxHxD [mm] 239X1032X552 239X1032X552
Kontinuerlig ström (NO) [A] 495 495
Kontinuerlig ström (HO) [A] 307 307
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod del 1 7DA-046050-118NWC
Lagerkod 7DA-046050 7DA-046050
kontrollera om fullständig OK OK
Salescode part 2 A1A3D700E9
STAT NO 18038
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality