NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

132H2610

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
525–690 V AC (640–1100 V DC) 1030 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 13, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 307 Kilogram
Nettovikt 306 Kilogram
EAN 5714853314294

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXA AFE-enhet (Active Front-End)
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 1030 1030 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning 2 AFE-modul utan LCL
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C D7 (D7)Ledn.spänningsmätn.
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Språkpaket för firmware +FL23 UK,UK,DE,FR,IT: Västeuropa II
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +MASG (GC) Licens för nätomriktare
Tillämpning +ARFIFF03 Nätomriktare NXA,NXI,NXP
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FI13 Kapsling 13, INU
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DA-103060
Typkod del 2 -000015212
Försäljningstext FI1310306-0T FI1310306-0T
Modellkod01 NXA10306-A0T02SG-
Modellkod02 A1A2D700EA
Modellkod03 +FL23+MASG
Modellkod04 +ARFIFF03
Calculated Net Weight [kg] 292
Calculated Gross Weight [kg] 293
Motoreffekt låg överbel. [kW] 1194 1194
Motoreffekt hög överbel. [kW] 1065 1065
Mått BxHxD [mm] 708X1030X553 708X1030X553
Kontinuerlig ström (NO) [A] 1214 1214
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1084 1084
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod del 1 7DA-103060-118Q7K
Lagerkod 7DA-103060 7DA-103060
kontrollera om fullständig OK OK
Salescode part 2 A1A2D700EA
STAT NO 18047
Calculated Net Weight 306
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D201 D201
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality