Visar 2 produkt(er)
7DA-103060-000015212
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
525–690 V AC (640–1100 V DC), 1030 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 13, INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andra alternativ enligt modellkod
7DA-103060-000009958
NXA10306-A0T02SG-A1A2D7D2CI+FL21+MASG+ARFIFF03
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
525–690 V AC (640–1100 V DC), 1030 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: D2-kort i kortplats D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 13, INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andra alternativ enligt modellkod