Visar 13 produkt(er)
7DI-041660-000083321
NXI04166-A0T0ISG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Växelriktarenhet
525–690 V AC (640–1100 V DC), 416 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 10, INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andra alternativ enligt modellkod
7DI-000952-000084440
NXI00095-A2T0CSV-A1A2BHD2EC+QGLM+FL21+DCD2+ADFIF101
Vacon NXI Växelriktarenhet
380–500 V AC, 9 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BH)3 temp.mätn.kanaler
D Slot: D2-kort i kortplats D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Engelska
Kapsling 04
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andra alternativ enligt modellkod
7DI-092050-000012179
NXI09205-A0T0ISG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101+EMAR
Vacon NXI Växelriktarenhet
380–500 V AC, 920 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
2 x kapsling 10, INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andra alternativ enligt modellkod
7DI-082050-000007196
NXI08205-A0T0ISG-A1AF00D6EC+FL21+DCD3+ADFIF101+LPC2
Vacon NXI Växelriktarenhet
380–500 V AC, 820 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: D6-kort i kortplats D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Engelska
2 x kapsling 10, INU
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod
7DI-038560-000006918
NXI03856-A0T0ISF-A1A20000C2+DCD3+ADFIF101+EMAR
Vacon NXI Växelriktarenhet
525–690 V AC (640–1100 V DC), 385 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (C2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Engelska
Kapsling 10, INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andra alternativ enligt modellkod
7DI-038560-000022544
NXI03856-A0T0ISF-A1A20000C2+DCD3+ADFIF101+GABV
Vacon NXI Växelriktarenhet
525–690 V AC (640–1100 V DC), 385 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (C2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Engelska
Kapsling 10, INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andra alternativ enligt modellkod
7DP-002252-000094811
NXP00225-A2T1SSV-A1A200E600+QGLM+DCD3+ADFIF101+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 22 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: (E6)CANopen
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 05
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andra alternativ enligt modellkod
7DI-002252-000094813
NXI00225-A2T0CSV-A1A2000000+QGLM+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Växelriktarenhet
380–500 V AC, 22 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andra alternativ enligt modellkod
7DI-003152-000100674
NXI00315-A2T0CSV-A1AF000000+QGLM+FL21+DCD3+ADFIF101+DLSE
Vacon NXI Växelriktarenhet
380–500 V AC, 31 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Svenska
Kapsling 06
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod
7DI-001252-000109782
NXI00125-B2T0CSV-A1D6000000+QGLM+FL21+DCD2+ADFIF101+DLSE
Vacon NXI Växelriktarenhet
380–500 V AC, 12 A,IP21/NEMA1
Ingen lokal manöverpanel
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Svenska
Kapsling 04
B Slot: CAN-buss (galva. bortkoppling)
Andra alternativ enligt modellkod