NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101

132H5104

NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Växelriktarenhet
525–690 V AC (640–1100 V DC) 325 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 temp.mätn.kanaler
D Slot: D2-kort i kortplats D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 10, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 101 Kilogram
Nettovikt 100 Kilogram
EAN 5714853341054

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXI NXI Växelriktarenhet
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 0325 325 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning I INU, ingen laddningskrets
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C BH (BH)3 temp.mätn.kanaler
Tillvalskortplats D D2 D2-kort i kortplats D
Tillvalskortplats E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +DCD3 DC/DC-omvan.: Uout, max > 75 %
Tillämpning +ADFIF101 Tillä. pr.v. ADFIF101 NXP, NXI
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FI10 Kapsling 10, INU
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DI-032560
Typkod del 2 -000037060
Försäljningstext FI1003256-0T FI1003256-0T
Modellkod01 NXI03256-A0T0ISG-
Modellkod02 A1A2BHD2E9
Modellkod03 +DCD3
Modellkod04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 97
Calculated Gross Weight [kg] 98
Motoreffekt låg överbel. [kW] 315 315
Motoreffekt hög överbel. [kW] 250 250
Mått BxHxD [mm] 239X1030X552 239X1030X552
Kontinuerlig ström (NO) [A] 325 325
Kontinuerlig ström (HO) [A] 261 261
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod 7DI-032560 7DI-032560
kontrollera om fullständig OK OK
Salescode part 2 A1A2BHD2E9
STAT NO 18018
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality