7DI-020550-000021102

132H0491

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Vacon NXI Växelriktarenhet
380–500 V AC, 205 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
C Slot: Inget tillval
D Slot: D2-kort i kortplats D
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Engelska
Kapsling 09, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

Produktinformation

Bruttovikt 68 kg
Nettovikt 67 kg
Volym 0 l
EAN 5714853291113

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXI NXI Växelriktarenhet
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0205 205 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning I INU, ingen laddningskrets
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A8 s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
Tillvalskortplats B B1 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D D2 D2-kort i kortplats D
Tillvalskortplats E E3 (E3)PROFIBUS DP
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +ADFIF101 Tillä. pr.v. ADFIF101 NXP, NXI
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FI09 Kapsling 09, INU
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DI-020550
Typkod del 2 -000021102
Försäljningstext FI0902055-0T
Modellkod01 NXI02055-A0T0ISG-
Modellkod02 A8B100D2E3
Modellkod04 +ADFIF101
Beräknad nettovikt [kg] 67
Beräknad bruttovikt [kg] 68
Motoreffekt låg överbel. [kW] 110
Motoreffekt hög överbel. [kW] 90
Mått BxHxD [mm] 239X1030X372
Kontinuerlig ström (NO) [A] 205
Kontinuerlig ström (HO) [A] 170
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DI-020550-118M4W
Lagerkod 7DI-020550
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 67
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality